PHOENIX CONTACT 2311399
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2311399.prj},{NB=2311399},{MANUID=2311399},{BAF016=140},{BAA020=126},{BAH005=24},{AAF726=0.100},{AAF040=0.278},{BAB577=65},{AAT080=32},{AAO663=4046356317764},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2311399},{DESCSHORT=Universal module},{DESCLONG=Universal module for connection with up to 32 channel digital Yokogawa cards, 1:1 connection of the Yokogawa system connector on spring-cage connection.},{MANUTYPEDESC=UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180},{PREVIEW=../../../_pool_/fe/e4/34825_3000_int_04.png},{INTNO=4046356317764},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=27},{AAP798=DIN EN 50178},{BAB431=Top-hat rail TH35},{AAW338=Universal module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2311399 - UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2311399
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311399
DESCSHORT
Short Description
Universal module
DESCLONG
Long Description
Universal module for connection with up to 32 channel digital Yokogawa cards, 1:1 connection of the Yokogawa system connector on spring-cage connection.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356317764
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
27
BAF016
width
140
mm
BAA020
height
126
mm
BAH005
rated voltage
24
V
AAF726
rated current
0.100
A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178
AAF040
net weight
0.278
kg
BAB577
depth
65
mm
AAT080
Pole number
32
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356317764
AAW338
Manufacturer product designation
Universal module
AAU734
Manufacturer product description
Universal module for connection with up to 32 channel digital Yokogawa cards, 1:1 connection of the Yokogawa system connector on spring-cage connection.
AAO057
Product type
UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청