Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2314260 - FLKM-KS40/AO16/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2314260
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2314260
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Analogmodul mit Schraubanschluss und zwei 40-poligen Systemanschlüssen. Geeignet für die Yokogawa Karte AAI543.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-KS40/AO16/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356143776
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
107.499992 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.20692 kg
BAB577
Tiefe
66.0 mm
AAT080
Polzahl
40
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356143776
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Analogmodul mit Schraubanschluss und zwei 40-poligen Systemanschlüssen. Geeignet für die Yokogawa Karte AAI543.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-KS40/AO16/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE