Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2314260 - FLKM-KS40/AO16/YCS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2314260
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314260
DESCSHORT
Description short
Modulo passivo
DESCLONG
Description long
Modulo analogico a 16 canali con connessione a vite e due connessioni di sistema a 40 poli. Indicato per la scheda Yokogawa AAI543.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-KS40/AO16/YCS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356143776
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
tensione dimensionata
30 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
larghezza
107.499992 mm
BAA020
altezza
125.4 mm
AAF040
Mass
0.20692 kg
BAB577
profondità
66.0 mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356143776
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo passivo
AAU734
Manufacturer product description
Modulo analogico a 16 canali con connessione a vite e due connessioni di sistema a 40 poli. Indicato per la scheda Yokogawa AAI543.
AAO057
Product type
FLKM-KS40/AO16/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE