Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2314273 - FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2314273
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314273
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module analogique de 16 canaux à raccordement vissé et un fusible par chemin de signal (5x20 mm) avec voyant de défaillance (LED). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et de la connexion système à 40 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa AAI141 et AAI143.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356143790
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Largeur
215.500005 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
0.7498 kg
BAB577
profondeur
79.5 mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356143790
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module analogique de 16 canaux à raccordement vissé et un fusible par chemin de signal (5x20 mm) avec voyant de défaillance (LED). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et de la connexion système à 40 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa AAI141 et AAI143.
AAO057
Product type
FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE