Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2314464 - FLKM-KS50/SI/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2314464
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314464
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de 32 canaux avec 1 raccordement vissé de câble et un fusible par circuit de signal (5x20 mm). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et de la connexion système à 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV151 et ADV551.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-KS50/SI/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356143370
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
349 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.465 kg
BAB577
profondeur
76 mm
AAT080
Pole number
32
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356143370
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module de 32 canaux avec 1 raccordement vissé de câble et un fusible par circuit de signal (5x20 mm). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et de la connexion système à 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV151 et ADV551.
AAO057
Product type
FLKM-KS50/SI/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE