Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2314642 - FLKM-KS40/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2314642
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2314642
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Universales Übergabemodul mit 1:1 Verbindung zwischen 40-poligem Systemanschluss und Schraubanschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-KS40/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356147057
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
112 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1769 kg
BAB577
Tiefe
66.0 mm
AAT080
Polzahl
40
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356147057
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universales Übergabemodul mit 1:1 Verbindung zwischen 40-poligem Systemanschluss und Schraubanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-KS40/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE