Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2314642 - FLKM-KS40/YCS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2314642
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314642
DESCSHORT
Description short
Modulo passivo
DESCLONG
Description long
Modulo di accoppiamento universale con collegamento 1:1 tra connessione di sistema a 40 poli e connessione a vite.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-KS40/YCS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356147057
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
larghezza
112 mm
BAA020
altezza
89.6 mm
AAF040
Mass
0.1769 kg
BAB577
profondità
66.0 mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356147057
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo passivo
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di accoppiamento universale con collegamento 1:1 tra connessione di sistema a 40 poli e connessione a vite.
AAO057
Product type
FLKM-KS40/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE