Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2315036 - VIP-2/SC/FLK16
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2315036
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315036
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 16-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/FLK16
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356312066
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
44.644 mm
BAA020
altezza
65.8 mm
AAF040
Mass
0.1058 kg
BAB577
profondità
56.000 mm
AAT080
Pole number
16
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356312066
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 16
AAO057
Product type
VIP-2/SC/FLK16
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2315036
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US