Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2315188 - VIP-3/SC/D25SUB/F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2315188
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315188
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 1x 25-pôles, nombre de canaux: 2, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/D25SUB/F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356313346
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
57.1 mm
BAA020
hauteur
69.8 mm
AAF040
poids net
0.150 kg
BAB577
profondeur
62.00 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356313346
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE à raccordement vissé, avec connecteur D-SUB 25, se monte sur profilé NS 35
AAO057
Product type
VIP-3/SC/D25SUB/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US