PHOENIX CONTACT 2315243
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2315243.prj},{NB=2315243},{MANUID=2315243},{BAH005=25},{AAF726=1},{BAF016=105.604},{BAA020=65.0},{AAF040=0.211},{BAB577=56.000},{AAT080=50},{AAO663=4046356313087},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=2315243},{DESCSHORT=Passive module},{DESCLONG=VARIOFACE interface module for Siemens SIMATIC® S7-300, with SIMATIC®-specific labeling (1 - 40), with screw connection, module width: 106.1 mm},{MANUTYPEDESC=VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7},{PREVIEW=../../../_pool_/31/e2/101137_2000_int_04.png},{INTNO=4046356313087},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{BAB392=EAC},{BAA295=2},{AAB418=Screw connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2315243 - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2315243
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315243
DESCSHORT
Short Description
Passive module
DESCLONG
Long Description
VARIOFACE interface module for Siemens SIMATIC® S7-300, with SIMATIC®-specific labeling (1 - 40), with screw connection, module width: 106.1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356313087
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
1
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificate/approval
EAC
BAF016
width
105.604
mm
BAA020
height
65.0
mm
AAF040
net weight
0.211
kg
BAB577
depth
56.000
mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356313087
AAW338
Manufacturer product designation
Passive module
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE interface module for Siemens SIMATIC® S7-300, with SIMATIC®-specific labeling (1 - 40), with screw connection, module width: 106.1 mm
AAO057
Product type
VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2315243
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청