Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2315256 - VIP-2/SC/PDM-2/16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2315256
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2315256
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potenzialverteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung, zur Montage auf NS 35-Tragschienen. Modulbreite: 50,0 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/PDM-2/16
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356313360
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
49.72 mm
BAA020
Höhe
65.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1169 kg
BAB577
Tiefe
50.00 mm
AAT080
Polzahl
2
AAP404
Anzahl der Klemmstellen je Pol
8
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.200 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
6 mm^2
AAG174
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAG173
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAF852
max. Bemessungsstrom
30 A
AAG360
N-Schiene vorhanden
Nein
AAG361
PE-Schiene vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356313360
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Potenzialverteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung, zur Montage auf NS 35-Tragschienen. Modulbreite: 50,0 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/PDM-2/16
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2315256
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US