Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2315256 - VIP-2/SC/PDM-2/16
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2315256
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315256
DESCSHORT
Description short
Ripartitore di potenziale
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 50,0 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/PDM-2/16
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356313360
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
49.72 mm
BAA020
altezza
65.8 mm
AAF040
Mass
0.1169 kg
BAB577
profondità
50.00 mm
AAT080
Pole number
2
AAP404
quantità di posizioni morsetto per polo
8
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.200 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
30 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
codice EAN
4046356313360
AAW338
Manufacturer product designation
Ripartitore di potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 50,0 mm
AAO057
Product type
VIP-2/SC/PDM-2/16
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2315256
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US