Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2315269 - VIP-2/SC/PDM-2/24
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2315269
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315269
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, avec deux barres collectrices de potentiel (P1, P2) pour la répartition du potentiel, se monte sur profilé NS 35. Largeur du module 70,4 mm.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/PDM-2/24
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
70.04 mm
BAA020
hauteur
65.8 mm
AAF040
poids net
0.147 kg
BAB577
profondeur
50 mm
AAT080
Pole number
2
AAP404
Nombre de points de contact par pôle
12
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.200 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
30 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4046356313377
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec deux barres collectrices de potentiel (P1, P2) pour la répartition du potentiel, se monte sur profilé NS 35. Largeur du module 70,4 mm.
AAO057
Product type
VIP-2/SC/PDM-2/24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356313377
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés