2316.0045
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS End Mills and Slot Drills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-schaft-20und20langlochfre4ser/2316.prj},{NB=2316.0045},{SHA256=jVINC4XvIXBemnwU6vbugXRDRBJ6Vz+6Tfjk6h14scA=},{INAME=2316_004500_gen},{NAME=2316_004500_gen},{DOC=2316/2316_004500.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2316.0045},{J22=Langlochfräser},{J3=F},{BLD=2},{H3=HSS},{J1=WN},{J6=ZYL00601005},{J8=FNB, FNU, FDR, FEC},{A1=4.50},{B2=7},{B3=2},{B5=38},{B71=7},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F22=3},{F3=R},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=2316/2316_004500.dxf},{XML=2316/2316_004500.xml},{CSV=2316/2316_004500.csv},{STP=2316/2316_004500_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2316
Bill of material
2316.0045
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2316.0045
2316.0045
J22
Item.Name
Langlochfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
2
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00601005
ZYL00601005
J8
Treatment
FNB, FNU, FDR, FEC
A1
Cutting Diameter
4.50
4.50
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
7
7
mm
B3
Protruding Length
2
2
mm
B5
Overall Length
38
38
B71
Functional Length
7
7
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
60
60
C3
Connection Diameter, Machine Side
6
6
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
3
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
3
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2517A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청