Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2316270 - FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2316270
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2316270
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Multiplexer
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Kopfstation FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA kann mit bis zu drei 4-kanaligen NAMUR-Digitaleingangsmodulen (RAD-NAM4-IFS) und zwei 4-kanaligen Digitalausgangsmodulen (RAD-DOR4-IFS) verwendet werden. Diese Konfiguration kann als Ventilkopplerlösung zum Öffnen und Schließen sowie zur Überwachung der Position eines Ventils eingesetzt werden.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626323305
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
AAG583
Ethernet möglich
Nein
AAI190
Anzahl der 10 Mbps (ST-Ports)
0
AAI189
Anzahl der 10 Mbps (SC-Ports)
0
AAI186
Anzahl der 10 Mbps (BNC-Ports)
0
AAI185
Anzahl der 10 Mbps (AUI-Ports)
0
AAI188
Anzahl der 10 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI193
Anzahl der 10/100 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI197
Anzahl der 100 Mbps (SC-Ports)
0
AAI199
Anzahl der 100 Mbps (VF-45-Ports)
0
AAI209
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (SX))
0
AAI208
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (LX)
0
AAG119
19 Zoll-Montage möglich
Nein
AAI261
Anzahl der GBIC-Ports (LX)
0
AAI262
Anzahl der GBIC-Ports (SX)
0
AAI305
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX)
0
AAI306
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX)
0
AAI177
Anzahl der 1 Gbps (RJ45-Ports)
0
AAI179
Anzahl der 10 Gbps (LC-Ports, LX)
0
AAI180
Anzahl der 10 Gbps (LC-Ports, SX)
0
AAI182
Anzahl der 10 Gbps (SC-Ports, LX)
0
AAI184
Anzahl der 10 Gbps (SC-Ports, SX)
0
AAI187
Anzahl der 10 Mbps (MTRJ-Ports)
0
AAI191
Anzahl der 10 Mbps (VF-45-Ports)
0
AAI196
Anzahl der 100 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI198
Anzahl der 100 Mbps (ST-Ports)
0
AAI202
Anzahl der 1000 Mbps (LC-Ports, LX)
0
AAI203
Anzahl der 1000 Mbps (LC-Ports, SX)
0
AAI206
Anzahl der 1000 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAO663
GTIN
4055626323305
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Multiplexer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Die Kopfstation FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA kann mit bis zu drei 4-kanaligen NAMUR-Digitaleingangsmodulen (RAD-NAM4-IFS) und zwei 4-kanaligen Digitalausgangsmodulen (RAD-DOR4-IFS) verwendet werden. Diese Konfiguration kann als Ventilkopplerlösung zum Öffnen und Schließen sowie zur Überwachung der Position eines Ventils eingesetzt werden.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
US