Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2319045 - UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2319045
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2319045
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Federkraftanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356340656
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
250 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.300 kg
BAB577
Tiefe
98 mm
AAT080
Polzahl
48
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356340656
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Federkraftanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE