Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2319427 - UM-2KS50/UNI/CS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2319427
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2319427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Universalmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Universalmodul zur Anschaltung an bis zu 32-kanalige digitale Yokogawa Karten, 1:1 Verbindung vom Yokogawa-Systemstecker auf Schraubklemmenanschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/UNI/CS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356361651
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
139.5 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.367 kg
BAB577
Tiefe
66 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356361651
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Universalmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universalmodul zur Anschaltung an bis zu 32-kanalige digitale Yokogawa Karten, 1:1 Verbindung vom Yokogawa-Systemstecker auf Schraubklemmenanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/UNI/CS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE