Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2319595 - UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2319595
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2319595
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und integrierter Messertrennfunktion. Redundante Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 541.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.200 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
215.1 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.824 kg
BAB577
Tiefe
93 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356447164
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und integrierter Messertrennfunktion. Redundante Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 541.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356447164
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE