Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2319595 - UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2319595
MANUID
Product number of the Manufacturer
2319595
DESCSHORT
Description short
Modules de sortie
DESCLONG
Description long
Module de sorties TOR à 16 canaux avec raccordement vissé et fonction de sectionnement par couteau. Alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 541.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
0.200 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Largeur
215.1 mm
BAA020
hauteur
111.8 mm
AAF040
poids net
0.824 kg
BAB577
profondeur
93 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356447164
AAW338
Manufacturer product designation
Modules de sortie
AAU734
Manufacturer product description
Module de sorties TOR à 16 canaux avec raccordement vissé et fonction de sectionnement par couteau. Alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 541.
AAO057
Product type
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356447164
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE