Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2319595 - UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2319595
MANUID
Product number of the Manufacturer
2319595
DESCSHORT
Description short
Modulo di uscita
DESCLONG
Description long
Modulo di uscita digit. a 16 canali con conness. a vite e funzione di sezion. a coltello integrata. Alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 541.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
30 V
AAF726
rated current
0.200 A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
width
215.1 mm
BAA020
height
111.8 mm
AAF040
net weight
0.824 kg
BAB577
depth
93 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356447164
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo di uscita
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di uscita digit. a 16 canali con conness. a vite e funzione di sezion. a coltello integrata. Alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 541.
AAO057
Product type
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356447164
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
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
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD