Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2319838 - UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2319838
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2319838
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ein-/Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabe- und 8-kanaliges Analog-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundantem Anschlussstecker. Geeignet für die Yokogawa-Karten SAI 143, SAV 144,SAI 533.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
168 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.340 kg
BAB577
Tiefe
55 mm
AAT080
Polzahl
40
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356441384
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ein-/Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabe- und 8-kanaliges Analog-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundantem Anschlussstecker. Geeignet für die Yokogawa-Karten SAI 143, SAV 144,SAI 533.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356441384
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE