Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2319838 - UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2319838
MANUID
Product number of the Manufacturer
2319838
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée/sortie
DESCLONG
Description long
Module d'entrée analogique à 16 canaux et module de sortie analogique à 8 canaux avec raccordement vissé et connecteur de raccordement redondant. Adapté pour les cartes Yokogawa SAI 143, SAV 144 et SAI 533.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Largeur
168 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
0.340 kg
BAB577
profondeur
55 mm
AAT080
Pole number
40
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356441384
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée/sortie
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrée analogique à 16 canaux et module de sortie analogique à 8 canaux avec raccordement vissé et connecteur de raccordement redondant. Adapté pour les cartes Yokogawa SAI 143, SAV 144 et SAI 533.
AAO057
Product type
UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356441384
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE