Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-232/039-000 à 232-254/039-000 - Connecteur femelle avec broches à souder coudées avec cliquets de verrouillage Pas 5 mm/0,197 in avec possibilité de codage Sens d'enfichage parallèle au circuit imprimé seulement 1 pied de fixation à encliqueter broche à souder 0,6x1 mm
Nomenclature
232-242/039-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
11.60 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
18.25 mm
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02