Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
232-532/007-000 hasta 232-554/007-000 - Conector macho de unión, Montaje en carril DIN-35, Paso 5.08 mm
Lista de materiales
232-542/007-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
50 V
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.08 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
15.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
42.50 mm
FARBE
Color
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06