Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-633 - Custodia antistrappo
Lista materiale
232-633
BESTNR
Codice art.
232-633
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
17.50 mm
BREITE
Larghezza
18.00 mm
TIEFE
Profondita
41.50 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
4.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14