Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-633 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
232-633
BESTNR
Bestell-Nr.
232-633
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
17.50 mm
BREITE
Breite
18.00 mm
TIEFE
Tiefe
41.50 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
4.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14