Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-638 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
232-638
BESTNR
Bestell-Nr.
232-638
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
8
HOEHE
Höhe
17.50 mm
BREITE
Breite
43.00 mm
TIEFE
Tiefe
53.95 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
12.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14