Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2320034 - QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2320034
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2320034
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DC/DC-Wandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356482035
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.400 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), EN 60950-1 (SELV), EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EN 50121-4, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC B)
BAF016
Breite
32 mm
BAA020
Höhe
130.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.700 kg
BAB577
Tiefe
125.0 mm
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
32 V
BAC180
Einbauhöhe
130 mm
BAC178
Einbaubreite
32 mm
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
29.500 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
18 V
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
6.250 A
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
24 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
5 A
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
BAC545
Leistungsabgabe
120 W
AAO663
GTIN
4046356482035
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DC/DC-Wandler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044095
COO
Herstellerland
IN