Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2320283 - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2320283
MANUID
Product number of the Manufacturer
2320283
DESCSHORT
Description short
Alimentation secourue
DESCLONG
Description long
Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626244563
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
EN 62040-1
BAB392
certificats et homologations
UL: UL/C-UL Recognized UL 1778
BAF016
Largeur
290 mm
BAA020
hauteur
130.19 mm
AAF040
poids net
5.151 kg
BAB577
profondeur
125.0 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
AC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAB431
type de montage
Rail/direct mounted
AAF691
max. output voltage
100 V
AAF692
min. output voltage
100 V
AAF704
min. primary voltage range
90 V
AAF703
max. input voltage
264 V
AAB713
poids
5 kg
AAB832
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz maximum
264 V
AAB833
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz maximum
144 V
BAC178
Largeur de montage
290 mm
AAB967
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz minimum
96 V
AAB966
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz minimum
90 V
BAD485
tension de sortie régulée pour contrôle industriel
No
AAB429
tension de sortie réglable
No
AAL377
built-in battery
No
BAA564
capacité de la batterie
190 0173-1#05-AAA300#003
BAB975
courant de sortie
7.800 A
AAF680
over voltage protection present
No
BAD915
Type de tension
AC
AAO663
GTIN
4055626244563
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentation secourue
AAU734
Manufacturer product description
Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.
AAU731
Manufacturer product family
QUINT AC-USV
AAO057
Product type
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2320283
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371091
COO
Country of origin
DE