Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2320283 - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2320283
MANUID
Product number of the Manufacturer
2320283
DESCSHORT
Description short
Gruppo di continuità
DESCLONG
Description long
UPS con IQ Technology per montaggio su guida DIN. Ingresso: 120 / 230 V AC, uscita: 120 / 230 V AC / 1 kVA. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la vita elettrica del modulo accumulatore, aumentando così la disponibilità dell'impianto.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626244563
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
AAP798
norma d'applicazione
EN 62040-1
BAB392
certificati e omologazioni
UL: UL/C-UL Recognized UL 1778
BAF016
larghezza
290 mm
BAA020
altezza
130.19 mm
AAF040
Mass
5.151 kg
BAB577
profondità
125.0 mm
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
AC
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAB431
montaggio
Rail/direct mounted
AAF691
max. output voltage
100 V
AAF692
min. output voltage
100 V
AAF704
min. primary voltage range
90 V
AAF703
max. input voltage
264 V
AAB713
Weight
5 kg
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
264 V
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
144 V
BAC178
larghezza di montaggio
290 mm
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
96 V
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
90 V
BAD485
tensione d'uscita regolata (S/N)
No
AAB429
Output voltage adjustable
No
AAL377
built-in battery
No
BAA564
capacità delle batterie
190 0173-1#05-AAA300#003
BAB975
corrente d'uscita
7.800 A
AAF680
over voltage protection present
No
BAD915
tipo di tensione
AC
AAO663
codice EAN
4055626244563
AAW338
Manufacturer product designation
Gruppo di continuità
AAU734
Manufacturer product description
UPS con IQ Technology per montaggio su guida DIN. Ingresso: 120 / 230 V AC, uscita: 120 / 230 V AC / 1 kVA. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la vita elettrica del modulo accumulatore, aumentando così la disponibilità dell'impianto.
AAU731
Manufacturer product family
QUINT AC-USV
AAO057
Product type
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2320283
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371091
COO
Country of origin
DE