Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2320908 - QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2320908
MANUID
Product number of the Manufacturer
2320908
DESCSHORT
Description short
Alimentation, protégée par vernis
DESCLONG
Description long
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAA303
perte en puissance
2.800 W
AAP798
Norme d'application
IEC 61010-2-201 (SELV), IEC 61010-1, IEC 61010-1 (SELV), IEC 61010-2-201 (PELV), IEC 61010-2-201, EN 61000-3-2, BG (design tested), EN 60079-15 (Zone 2)
BAB392
certificats et homologations
EN 50121-4, EN 50121-3-2, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location), DNV GL (EMC A), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, SEMI F47-0706 Compliance Certificate, BG (type approved), DeviceNet™ Power Supply Conformance Tested, IEC 60950-1 (2nd Edition)
BAF016
Largeur
40 mm
BAA020
hauteur
130.05 mm
AAF040
poids net
0.777 kg
BAB577
profondeur
125 mm
BAC078
type de tension d’alimentation
AC/DC
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
BAD291
pour montage direct
No
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAJ701
power consumption
141 VA
AAB832
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz maximum
240 V
AAB833
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz maximum
264 V
AAB834
tension d'alimentation nominale c.c. maximum
430 V
BAC180
hauteur de montage
130 mm
BAC178
Largeur de montage
40 mm
AAB773
tension de sortie 1 maximum
29.500 V
AAB967
tension d'alimentation nominale c.a. 60 Hz minimum
100 V
AAB968
tension d'alimentation nominale c.c. minimum
90 V
AAB966
tension d'alimentation nominale c.a. 50 Hz minimum
85 V
AAI720
max. output current 1
7.500 A
AAB925
tension de sortie 1 minimum
24 V
BAD485
tension de sortie régulée pour contrôle industriel
Yes
AAS343
nominal value output current 1
5 A
BAD715
convient pour l'appreillage modulaire
No
BAE190
résistant aux courts-circuits
Yes
AAB429
tension de sortie réglable
Yes
AAC127
stabilisé
Yes
BAC545
puissance de sortie
120 W
AAO663
GTIN
4046356520010
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentation, protégée par vernis
AAU734
Manufacturer product description
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A
AAU731
Manufacturer product family
QUINT POWER
AAO057
Product type
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356520010
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
TH