Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2321813 - FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2321813
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2321813
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul für Yokogawa I/O-Baugruppen ADV 151, ADV 161, ADV 551 und ADV 561 mit einer Sicherung zum Leitungsschutz (5 x 20) und Sicherungsausfallanzeige (LED) pro Kanal. Redundanter Systemanschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356340595
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
343.4 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.797 kg
BAB577
Tiefe
70.5 mm
AAT080
Polzahl
50
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356340595
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul für Yokogawa I/O-Baugruppen ADV 151, ADV 161, ADV 551 und ADV 561 mit einer Sicherung zum Leitungsschutz (5 x 20) und Sicherungsausfallanzeige (LED) pro Kanal. Redundanter Systemanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE