Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2321813 - FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2321813
MANUID
Product number of the Manufacturer
2321813
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transfert pour modules d'E/S Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 et ADV 561 avec fusible pour la protection de fil (5 x 20) et affichage de défaillance du fusible (LED) par canal. Connexion système redondante.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356340595
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
343.4 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
0.797 kg
BAB577
profondeur
70.5 mm
AAT080
Pole number
50
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356340595
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module de transfert pour modules d'E/S Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 et ADV 561 avec fusible pour la protection de fil (5 x 20) et affichage de défaillance du fusible (LED) par canal. Connexion système redondante.
AAO057
Product type
FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE