Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2321855 - FLKM-2KS40/SPT/CS/C-L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2321855
MANUID
Product number of the Manufacturer
2321855
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module interface 1:1 pour modules d'E/S analogiques Yokogawa AAV 141, AAV 142, AAT 141, AAI 141, AAI 143, AAV 542, AAI 543, AAI 841, AAB 841, AAI 135, AAP 135, AAI 835 et AAR 181. Connexion système redondante, côté terrain avec raccordement à ressort.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-2KS40/SPT/CS/C-L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356350648
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
50 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
194 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
0.337 kg
BAB577
profondeur
49.5 mm
AAT080
Pole number
40
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356350648
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module interface 1:1 pour modules d'E/S analogiques Yokogawa AAV 141, AAV 142, AAT 141, AAI 141, AAI 143, AAV 542, AAI 543, AAI 841, AAB 841, AAI 135, AAP 135, AAI 835 et AAR 181. Connexion système redondante, côté terrain avec raccordement à ressort.
AAO057
Product type
FLKM-2KS40/SPT/CS/C-L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE