Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2321871 - FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2321871
MANUID
Product number of the Manufacturer
2321871
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module d'interface VARIOFACE, avec raccordement à ressort, pour composant RTD Yokogawa AAR145.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356422475
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
168.65 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.275 kg
BAB577
profondeur
51.5 mm
AAT080
Pole number
48
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356422475
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module d'interface VARIOFACE, avec raccordement à ressort, pour composant RTD Yokogawa AAR145.
AAO057
Product type
FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE