Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2321884 - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2321884
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2321884
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Eingabemodul mit Schraubanschluss, 32 Kanäle, redundanter Anschlussstecker für Yokogawa Eingabebaugruppen ADV151, ADV161.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.063 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
231.6 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.643 kg
BAB577
Tiefe
65.5 mm
AAT080
Polzahl
64
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356563703
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Eingabemodul mit Schraubanschluss, 32 Kanäle, redundanter Anschlussstecker für Yokogawa Eingabebaugruppen ADV151, ADV161.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356563703
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE