Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2321884 - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2321884
MANUID
Product number of the Manufacturer
2321884
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module d'entrées VARIOFACE à raccordement vissé, 32 canaux, connecteur redondant pour modules d'entrées Yokogawa ADV151, ADV161.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.063 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
231.6 mm
BAA020
hauteur
111.8 mm
AAF040
poids net
0.643 kg
BAB577
profondeur
65.5 mm
AAT080
Pole number
64
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356563703
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrées VARIOFACE à raccordement vissé, 32 canaux, connecteur redondant pour modules d'entrées Yokogawa ADV151, ADV161.
AAO057
Product type
FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356563703
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE