Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2321936 - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2321936
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2321936
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul, für Yokogawa I/O-Baugruppen AAI135, AAI835.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356418485
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.050 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
91.6 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.226 kg
BAB577
Tiefe
55.5 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356418485
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul, für Yokogawa I/O-Baugruppen AAI135, AAI835.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen