Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2321981 - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2321981
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2321981
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
1:1 Übergabemodul für Yokogawa analog I/O-Module AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 und AAB 841. Redundanter Systemanschluss, feldseitig Schraubanschlüsse mit Messertrennung.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356450270
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
180.1 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.470 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
40
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356450270
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1:1 Übergabemodul für Yokogawa analog I/O-Module AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 und AAB 841. Redundanter Systemanschluss, feldseitig Schraubanschlüsse mit Messertrennung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE