Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2321981 - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2321981
MANUID
Product number of the Manufacturer
2321981
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module interface 1:1 pour modules d'entrée / sortie analogiques Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 et AAB 841. Connexion système redondante, raccordements vissés côté terrain avec sectionnement par couteau.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356450270
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAH005
Tension nominale
50 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
180.1 mm
BAA020
hauteur
111.8 mm
AAF040
poids net
0.470 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
40
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356450270
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module interface 1:1 pour modules d'entrée / sortie analogiques Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 et AAB 841. Connexion système redondante, raccordements vissés côté terrain avec sectionnement par couteau.
AAO057
Product type
FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE