Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322171 - VIP-3/SC/D37SUB/M/LED
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322171
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2322171
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschlüssen und D-SUB-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 37.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/D37SUB/M/LED
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356451796
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
72.700 mm
BAA020
Höhe
69 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.193 kg
BAB577
Tiefe
62 mm
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356451796
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschlüssen und D-SUB-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 37.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/D37SUB/M/LED
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US