Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2322184 - VIP-3/SC/D50SUB/M/LED
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2322184
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322184
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature SUB-D, se monte sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/D50SUB/M/LED
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356451802
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAF016
Largeur
98.200 mm
BAA020
hauteur
69 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.249 kg
BAB577
profondeur
62 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356451802
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature SUB-D, se monte sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 50
AAO057
Product type
VIP-3/SC/D50SUB/M/LED
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US