Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322278 - VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322278
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2322278
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356450997
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
52.02 mm
BAA020
Höhe
69.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.136 kg
BAB577
Tiefe
62.000000 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356450997
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US