Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2322294 - VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2322294
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322294
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d'interfaccia VARIOFACE, per 8 canali, ognuno con un morsetto supplementare per segnale, per un potenziale positivo comune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356451185
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
49.72 mm
BAA020
altezza
65.8 mm
AAF040
Mass
0.080 kg
BAB577
profondità
56.00 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356451185
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo d'interfaccia VARIOFACE, per 8 canali, ognuno con un morsetto supplementare per segnale, per un potenziale positivo comune
AAO057
Product type
VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US