Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322326 - VIP-2/SC/HD15SUB/M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322326
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2322326
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15, Breite: 57 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/HD15SUB/M
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
44.900 mm
BAA020
Höhe
65.500 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
45.100 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356451253
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15, Breite: 57 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/HD15SUB/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356451253
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US