Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2322326 - VIP-2/SC/HD15SUB/M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2322326
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322326
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur mâle miniature D-SUB haute densité, pour montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 15, largeur : 57 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/HD15SUB/M
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
44.900 mm
BAA020
hauteur
65.500 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 50178
AAF040
poids net
0.100 kg
BAB577
profondeur
45.100 mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356451253
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur mâle miniature D-SUB haute densité, pour montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 15, largeur : 57 mm
AAO057
Product type
VIP-2/SC/HD15SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356451253
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US