Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2322391 - VIP-3/SC/HD62SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2322391
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322391
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 62, larghezza: 180 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/HD62SUB/M
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356451697
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
112.980 mm
BAA020
altezza
69.05 mm
AAF040
Mass
0.3083 kg
BAB577
profondità
62.00 mm
AAT080
Pole number
62
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356451697
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 62, larghezza: 180 mm
AAO057
Product type
VIP-3/SC/HD62SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US