Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
237-112 - Borne pour circuits imprimés, 2,5 mm², Pas 10 mm, 1 pôle
Nomenclature
237-112
BESTNR
No de produit
237-112
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
11.00 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
9.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
GEWICHT
Poids
1.863 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés