Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
237248 - LS-VLE 250K
Stückliste
237248
LS_VLE_250K
LS-VLE 250K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
237248
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 250K
EAN
4047526237240
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
305 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
12.075 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    40873 - LS-VLE 310K
    Blickle
    112128 - LDA-VPA 75K-EL
    Blickle
    647396 - LS-VLE 257K
    Blickle
    231852 - LO-SETH 150K-ST
    Blickle
    297473 - LS-VLE 255K
    Blickle
    263657 - LS-VLE 305K
    Blickle
    852137 - LS-VLE 257K-RI4
    Blickle
    321109 - LS-VLE 250K-ST
    Blickle
    1115 - L-VLE 255K
    Blickle
    267302 - LS-GTH 250K
    Blickle
    238170 - LH-ALTH 100K-1
    Tente
    Transportgeräterollen - Industrial
    Tellurerota
    82RCB - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    257444 - PS 310/20-75K
Previews
3D
2D
Download CAD models