Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
23806-01 - Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia
Lista materiale
23806-01-101706225
BEST
N. d'ordine
KURZZ
Codice
AUSF
Versione:
a doppia fila
FORM
Forma
B
Larghezza
mm
B1
Distanza
3 mm
B2
Distanza
mm
D
Diametro
mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
D3
Diametro
mm
D4
Diametro
mm
D5
Diametro
mm
R
Raggio
0.3 mm
R1
Raggio
0.6 mm
ALPHA
Angolare ?
60° °
BETA
Angolare ?
M
Filettatura
M6 mm
ANZDM
Anziehdrehmoment Präzisionsmutter
Nm
GRENZDZ
Numero di giri limite
1/min.
TRAGZS
Fattori di carico statico
N
TRAGZD
Fattori di carico dinamico
N
ASS
rigidità assiale
N/μm
KIPPSF
Rigidità torsionale
Nm/mrad
LAGERR
Momento di attrito del cuscinetto
Nm
MASSTR
Momento di inerzia di massa
Kg.cm²
PL
Planarità
μm
RL
Gioco del cuscinetto radiale
precaricato μm
BA
Tolleranza del foro
0-5 μm
ADA
Scostamento diametro esterno
0-10 μm
BAM
Scostamento larghezza
0-250 μm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD